Godet à usage intensif

Extra-robuste Godet à usage intensif 1450 mm (58 in) : 565-6339

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
58 in
1450 mm
Capacité
2.09 yd³
1.6 m³
Poids
2917 lb
1323 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage intensif 1450 mm (58 in) : 565-6339

Largeur 58 in 1450 mm
Capacité 2.09 yd³ 1.6 m³
Poids 2917 lb 1323 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 5 5
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage intensif 1450 mm (58 in) : 565-6339 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à usage intensif

Modèle 325F CR utilisant un godet à usage intensif

Modèle 320F à godet à usage intensif

Modèle 323 creusent à l'aide d'un godet à usage intensif

Modèle 330 GC utilisant un godet à usage intensif

Modèle 336 GC chargeant le modèle 772G

Godet à usage intensif
Modèle 325F CR utilisant un godet à usage intensif
Modèle 320F à godet à usage intensif
Modèle 323 creusent à l'aide d'un godet à usage intensif
Modèle 330 GC utilisant un godet à usage intensif
Modèle 336 GC chargeant le modèle 772G