Largeur | 34.3 in 870 mm |
Capacité | 14.1 ft³ 400 l |
Poids | 650.4 lb 295 kg |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Rayon aux pointes | 48.6 in 1234 mm |
Type d'interface | Attache S-50 Attache S-50 |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Utilisé pour les opérations d'infrastructure réseau, de creusement de tranchées, d'excavation générale et de remblaiement sur tous types de sol différents, jusque dans des applications à usage intensif.
Largeur | 34.3 in 870 mm |
Capacité | 14.1 ft³ 400 l |
Poids | 650.4 lb 295 kg |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Rayon aux pointes | 48.6 in 1234 mm |
Type d'interface | Attache S-50 Attache S-50 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit