Largeur | 15.7 in 400 mm |
Capacité | 3.6 ft³ 101 l |
Poids | 235.9 lb 107 kg |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Rayon aux pointes | 30.7 in 780 mm |
Type d'interface | Attache CW-10 Attache CW-10 |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
Largeur | 15.7 in 400 mm |
Capacité | 3.6 ft³ 101 l |
Poids | 235.9 lb 107 kg |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Rayon aux pointes | 30.7 in 780 mm |
Type d'interface | Attache CW-10 Attache CW-10 |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit