Fotografías

Garfios Orange Peel Garfio de 4 Dientes Orange Peel, de 2.000 L GSH455

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad
2.50 yd³
2000 L
Capacidad máxima de levantamiento
33069 lb
15000 kg
Opciones de tipo de armazón
Semiabierto
Semiabierto

Descripción general

Los garfios Orange Peel GSH Cat® incluyen modelos y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Con tiempos de ciclo más rápidos y mayores capacidades, los garfios GSH permiten mover más y, a la vez, gastar menos. Un diseño del producto más eficiente aumenta la productividad general del garfio y reduce los costos de mantenimiento.

Especificaciones del producto para Garfio de 4 Dientes Orange Peel, de 2.000 L GSH455

Capacidad 2.50 yd³ 2000 L
Capacidad máxima de levantamiento 33069 lb 15000 kg
Opciones de tipo de armazón Semiabierto Semiabierto
Peso en orden de trabajo 5891 lb 2672 kg
Cantidad de dientes 4 4
Peso mínimo del manipulador de materiales 35 ton (EE.UU.) 35 ton (EE.UU.)
Peso máximo del manipulador de materiales 60 ton (EE.UU.) 60 ton (EE.UU.)
Peso mínimo 22 ton (EE.UU.) 22 ton (EE.UU.)
Peso máximo de la excavadora 50 ton (EE.UU.) 50 ton (EE.UU.)

Vea cómo Garfio de 4 Dientes Orange Peel, de 2.000 L GSH455 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Garfios Orange Peel

Garfios Orange Peel

Explorar las ofertas vigentes para  Garfio de 4 Dientes Orange Peel, de 2.000 L GSH455

Ver más ofertas