318 GC - Tier 3

Excavadoras pequeñas 318 GC - Tier 3

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
111 hp
83.1 kW
Peso en orden de trabajo
38600 lb
17500 kg
Profundidad máxima de excavación
20 pie
6110 mm

Descripción general

Alto rendimiento con bajos costos de mantenimiento en la obra

Si necesita confiabilidad, durabilidad, alta productividad y bajos costos, la Excavadora Hidráulica Cat® 318 GC es su mejor opción. El diseño, la fabricación y el soporte de esta excavadora son únicos y podrán ayudarlo a aumentar su producción cada día y a recuperar su inversión.

Beneficios

Alto rendimiento

Trabaje con facilidad. La potencia del motor, la bomba electrohidráulica y la válvula de control, junto con una gran fuerza de excavación, lo ayudan a aumentar su productividad cada día.

Costos de mantenimiento más bajos

Los filtros de larga duración para combustible, aceite hidráulico y aire ayudan a reducir sus costos generales.

Diseñada para el trabajo diario

Es sencillo ser propietario de la 318 GC. Además, es fácil de operar y proporciona la confiabilidad y durabilidad que espera de los productos Cat®.

Especificaciones del producto para 318 GC - Tier 3

Potencia neta: ISO 9249 111 hp 83.1 kW
Modelo de motor C3.6 C3.6
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 113 hp (métrico) 113 hp (métrico)
Potencia del motor: ISO 14396 121 hp 90 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 122 hp (métrico) 122 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.400 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.400 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo 296L/min (78gal/min) 296L/min (78gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 3452 lb/pulg² 23800 kPa
Cilindro del brazo: calibre 5 pulg 120 mm
Cilindro del brazo: carrera 47 pulg 1197 mm
Cilindro del cucharón: calibre 4 pulg 100 mm
Cilindro de la pluma: carrera 40 pulg 1015 mm
Cilindro de la pluma: calibre 4 pulg 105 mm
Cilindro del cucharón: carrera 37 pulg 939 mm
Velocidad de giro 9.56 rpm 9.56 rpm
Par de giro máximo 33840 lbf·pie 46 kN·m
Peso en orden de trabajo 38600 lb 17500 kg
Capacidad del tanque de combustible 75.3 gal (EE.UU.) 285 L
Sistema de enfriamiento 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Aceite del motor 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Mando final: cada uno 0.8 gal (EE.UU.) 3 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 50.2 gal (EE.UU.) 190 L
Tanque hidráulico 24.8 gal (EE.UU.) 94 L
Pluma Alcance de 5,1m (16'9") Alcance de 5,1m (16'9")
Brazo Alcance de 2,6 m (8' 6") Alcance de 2,6 m (8' 6")
Cucharón SD 0,91 m³ (1,19 yd³) SD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 9.9 pie 3030 mm
Altura del pasamanos 9.6 pie 2930 mm
Longitud de transporte 28.6 pie 8730 mm
Radio de giro de la cola 8.9 pie 2700 mm
Espacio libre del contrapeso 3.4 pie 1030 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pie 460 mm
Longitud de la cadena 13 pie 3970 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 10.4 pie 3170 mm
Entrevía de cadena 6.5 pie 1990 mm
Ancho de transporte 8.5 pie 2590 mm
Longitud: centro de los rodillos 10 pie 3040 mm
Profundidad máxima de excavación 20 pie 6110 mm
Pluma Alcance de 5,1m (16'9") Alcance de 5,1m (16'9")
Brazo Alcance de 2,6 m (8' 6") Alcance de 2,6 m (8' 6")
Cucharón SD 0,91 m³ (1,19 yd³) SD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 28.9 pie 8800 mm
Altura máxima de corte 29.3 pie 8930 mm
Altura máxima de carga 20.6 pie 6270 mm
Altura mínima de carga 7.5 pie 2280 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 19.3 pie 5890 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 16.6 pie 5070 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 27650 lbf 123 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 17980 lbf 80 kN
Peso en orden de trabajo 31600 lb 14300 kg

318 GC - Tier 3 Equipos estándar

CABINA

  • Insonorización con soportes viscosos
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente con posacabeza
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consolas ajustables montadas en el suelo
  • Palanca universal de 1 botón
  • Radio AM/FM con puerto USB y puerto auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos y compartimientos de almacenamiento
  • Parabrisas de cristal templado 70/30
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz de techo
  • Alfombra de piso lavable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®*

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 750 CCA que no requieren mantenimiento (2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica
  • Luces LED del chasis y la pluma del lado izquierdo
  • Motor Cat® C3.6 diésel único con turbocompresor

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 46 °C (115 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula electrónica de control principal
  • Bomba principal electrónica simple
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Revestimiento antideslizante con pernos avellanados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Palanca de traba hidráulica
  • Alarma de desplazamiento

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros
  • Rejilla del radiador
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo
  • Eslabones de las cadenas lubricados con grasa
  • Protectores inferiores
  • Protectores del motor de desplazamiento
  • Protector de la unión giratoria
  • Contrapeso de 3.250 kg (7.165 lb)
  • Puntos de amarre

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
  • * Solo suscripción de Connect. Hay suscripciones adicionales disponibles. Comuníquese con su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad.

318 GC - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 5,1 m (16' 9")
  • Pluma de alcance HD de 5,1 m (16' 9")
  • Brazo de alcance de 2,6 m (8' 6")
  • Brazo de alcance HD de 2,6 m (8' 6")
  • Brazo de alcance de 2,9 m (9' 6")

CABINA

  • Protecciones para el operador (OPG)
  • Palanca universal con un control deslizante

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luz LED derecha de la pluma
  • Luz de cabina LED

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Líneas de martillo
  • Kit de pedal para martillos

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámara retrovisora

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")

Vea cómo 318 GC - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Silueta de la 318 GC

Excavadora 318 GC en operación

Excavadora 318 GC en operación

Excavadora 318 GC en operación

Silueta de la 318 GC
Excavadora 318 GC en operación
Excavadora 318 GC en operación
Excavadora 318 GC en operación