La Excavadora Hidráulica sobre Orugas 336 Cat® ofrece una increíble capacidad de potencia, rendimiento, control, excavación, zanjado y levantamiento de cargas pesadas para sus proyectos a gran escala.

Excavadoras grandes 336 - Tier 3

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
300 hp
223.5 kW
Peso en orden de trabajo
82600 lb
37500 kg
Potencia neta - ISO 9249 (DIN)
304 hp (métrico)
304 hp (métrico)

Descripción general

Realiza el trabajo tonelada a tonelada

El modelo 336 de Cat® es el resultado de los conocimientos técnicos de ingeniería y fabricación de Caterpillar, probados a lo largo del tiempo, para ofrecer calidad, fiabilidad y durabilidad de primer nivel. El Motor C7.1 y el sistema electrohidráulico de vanguardia de Cat® trabajan juntos para realizar todo tipo de trabajo, de forma rápida y eficiente. Esta máquina de uso múltiple está disponible en varias configuraciones y es compatible con muchos accesorios. Las plumas, los brazos y los bastidores reforzados, diseñados para una mayor durabilidad, están fabricados para perdurar. Nuestra excavadoras de Cat® de última generación tienen piezas en común, un servicio al cliente excepcional y un respaldo al producto de calidad superior, lo que proporciona más tiempo de actividad. El uso de filtros de combustible y de aceite hidráulico de larga duración de Cat®, en combinación con los intervalos de servicio prolongados y sincronizados de su 336, contribuyen a reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Beneficios

Productividad a toda velocidad

El potente sistema hidráulico proporciona una enorme fuerza de excavación y par de giro para grandes capacidades de carga útil, lo que convierte a la 336 en una máquina sobresaliente en su clase de tamaño.

Durabilidad exigente confiable

Las plumas y los brazos reforzados se encargan de los trabajos más exigentes y pesados, mientras que el tren de rodaje de servicio pesado, reforzado y estándar absorbe, de forma experta, el esfuerzo entre el terreno del sitio de trabajo y la máquina.

Hace el trabajo pesado por usted

¿Necesita una mayor capacidad de levantamiento para el trabajo? La tecnología de levantamiento pesado automático le ofrece más potencia y maximiza las capacidades de levantamiento de la 336 justo cuando las necesite y durante el tiempo que las necesite.

Especificaciones del producto para 336 - Tier 3

Potencia neta: ISO 9249 300 hp 223.5 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 304 hp (métrico) 304 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C7.1 TTA Cat C7.1 TTA
Potencia del motor: ISO 14396:2002 302 hp 225 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 306 hp (métrico) 306 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.000 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.000 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrogenated vegetable oil, aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Recomendaciones de Fluidos para Máquinas Caterpillar" (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de escape de efecto invernadero generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrogenated vegetable oil, aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Recomendaciones de Fluidos para Máquinas Caterpillar" (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de escape de efecto invernadero generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo 148 gal/min 560 L/min
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4264 lb/pulg² 29400 kPa
Par de giro máximo 105250 lbf·pie 143 kN·m
Nota (1) *Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior *Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior
Peso en orden de trabajo 82600 lb 37500 kg
Capacidad del tanque de combustible 158.5 gal (EE.UU.) 600 L
Sistema de enfriamiento 10.2 gal (EE.UU.) 39 L
Aceite del motor 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Mando de giro: cada uno 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE.UU.) 8 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 98.5 gal (EE.UU.) 373 L
Tanque hidráulico 42.5 gal (EE.UU.) 161 L
Pluma Alcance de 6,5 m (21' 4") Alcance de 6,5 m (21' 4")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón HD de 2,12 m³ (2,77 yd³) HD de 2,12 m³ (2,77 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.5 pie 3180 mm
Altura del pasamanos 10.5 pie 3180 mm
Longitud de transporte 36.8 pie 11170 mm
Radio de giro de la cola 11.7 pie 3530 mm
Espacio libre del contrapeso 4.2 pie 1260 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.8 pie 510 mm
Longitud de la cadena 16.6 pie 5030 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pie 4040 mm
Entrevía de cadena 9 pie 2740 mm
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24") 11.11 pie 3340 mm
Pluma Alcance de 6,5 m (21' 4") Alcance de 6,5 m (21' 4")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón HD de 2,12 m³ (2,77 yd³) HD de 2,12 m³ (2,77 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 36.3 pie 11060 mm
Altura máxima de corte 33.8 pie 10320 mm
Altura máxima de carga 23.3 pie 7080 mm
Altura mínima de carga 8.5 pie 2590 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 24.1 pie 7360 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 18.7 pie 5690 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47180 lbf·pie 210 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 37350 lbf·pie 166 kN
Profundidad máxima de excavación 24.7 pie 7510 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

336 - Tier 3 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Capacitación del operador
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist (nivelación, pluma, cucharón, rotación y levantamiento)
  • Cat Payload (pesaje sobre la marcha, calibración semiautomática, información de carga útil/ciclo, capacidad de informe de USB)
  • Reconocimiento y seguimiento de las herramientas (requiere Localizador de Accesorios PL161 en la herramienta y receptor Bluetooth en la máquina)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis exterior y de la pluma

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Desconexión remota

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Giro fino
  • Válvula de amortiguación del giro inversa
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Iluminación de inspección
  • Parada automática del martillo
  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamano y asidero derechos
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara retrovisora

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S)
  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Protector de la unión giratoria
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protectores del motor de desplazamiento HD
  • Cadenas lubricadas con grasa

CABINA DELUXE

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola de altura ajustable
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción
  • Radio Bluetooth con monitor integrado con puertos USB/Auxiliar
  • Tomacorrientes de 12 VCC
  • Portavasos
  • Posavasos
  • Tragaluz con claraboya de policarbonato con posibilidad de apertura
  • Luz LED de techo
  • Luz de piso de bienvenida
  • Parasol trasero desplegable
  • Listo para instalación de baliza
  • Parasol delantero desplegable

CABINA ESSENTIAL

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Asiento con suspensión neumática
  • Radio Bluetooth con puertos USB/Auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz LED de techo
  • Parasol delantero desplegable

336 - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma para excavación de gran volumen de 6,18 m (20 '3 ")
  • Plumas de alcance HD de 6,5 m (21' 4")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 2,55 m (8 ' 4 ")
  • Brazo de alcance HD de 2,8 m (9' 2")
  • Brazo de alcance HD de 3,2 m (10' 6")
  • Brazo de alcance de 3,9 m (12 ' 10 ")
  • Varillaje del cucharón de la familia TB con o sin cáncamo de levantamiento
  • Varillaje del cucharón de la familia DB con o sin cáncamo de levantamiento

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Informes en la oficina administrativa mediante VisionLink Productivity
  • Conectividad de Cat Grade
  • Cat Grade 2D con Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Cat Grade con 3D (con GNSS única o doble)
  • Cat Grade 3D listo para usar
  • Antena GNSS
  • Receptor láser
  • Integración del sistema de inclinación y rotación (TRS) Cat
  • Capacitación del operador
  • Advanced Payload (totales diarios, listas personalizadas, peso objetivo inteligente, tickets electrónicos integrados)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (x4)

MOTOR

  • Calentador de bloque de arranque en frío
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Auto Dig Boost
  • Auto Heavy Lift
  • Circuito sencillo unidireccional
  • Circuito combinado bidireccional
  • Monitoreo de la eficiencia del sistema hidráulico

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Alarma de giro
  • Válvula de retención de bajada de la pluma
  • Válvula de retención de bajada del brazo
  • Sistema delimitador Cat
  • Interruptor de desconexión con traba

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protectores de guía de cadena de longitud completa
  • Protectores de guía de cadena segmentados de dos piezas
  • Rodillos de servicio pesado
  • Bastidor giratorio HD
  • Cojinete de giro HD
  • Contrapeso de 6,8tons métricas (14.991 lb)
  • Contrapeso de 7,56 tons métricas (16.667 lb)
  • Zapatas de cadena de garra doble, garra triple, garra triple de servicio pesado de 600 mm (24 ")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31 ")

CABINA ESSENTIAL

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Parasol trasero desplegable

CABINA DELUXE

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología
  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavar cimientos. Excavar una zanja para una tubería de agua. Trabajar en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Mediante la combinación de un avanzado sistema de guía con el control automatizado optativo de la máquina, la tecnología Grade ayuda a los operadores a lograr sus objetivos de nivelación en menos pasadas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Excavar cimientos. Excavar una zanja para una tubería de agua. Trabajar en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Mediante la combinación de un avanzado sistema de guía con el control automatizado optativo de la máquina, la tecnología Grade ayuda a los operadores a lograr sus objetivos de nivelación en menos pasadas.

Explore la tecnología
  • Capacitación para operadores de excavadoras

    Con esta capacitación, los operadores de todos los niveles de experiencia pueden llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con esta capacitación, los operadores de todos los niveles de experiencia pueden llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo.

Explore la tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 336 - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336
Excavadora Hidráulica 336
Excavadora Hidráulica 336
Excavadora Hidráulica 336
Excavadora Hidráulica 336

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 336 - Tier 3

Comenzar el recorrido del modelo 336 - Tier 3
close