Vikt och mått
Bredd | 876 mm 876 mm |
Längd | 1 704 mm 1 704 mm |
Höjd | 1 268 mm 1 268 mm |
Vikt | 575–719 kg 575–719 kg |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Den kompakta och modulära konstruktionen hos 6,8–22 kVA SA-inkapslingen garanterar optimala prestanda även i de mest krävande omgivningarna. Modulär konstruktion med utbytbara komponenter för möjlighet till reparationer på plats. Avtagbara dörrar och åtkomstluckor ger optimal åtkomst för service och underhåll.
Bredd | 876 mm 876 mm |
Längd | 1 704 mm 1 704 mm |
Höjd | 1 268 mm 1 268 mm |
Vikt | 575–719 kg 575–719 kg |