Vikt och mått
Bredd | 980–11 130 mm 980–11 130 mm |
Längd | 2 120–3 520 mm 2 120–3 520 mm |
Höjd | 1 519–1 809 mm 1 519–1 809 mm |
Vikt | 991–2 238 kg 991–2 238 kg |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
De nivå 2-ljuddämpade, fabriksmonterade kapslingarna är försedda med internt monterade kritiska ljuddämpare. Detta är Premium-kapslingarna för denna serie, utformade för säkerhet och estetiskt värde på en integrerad bränsletanksbas. Dessa höljen är extremt slitstarka och väderbeständiga och konstruerade för att motstå korrosion och hanteringsskador.
Bredd | 980–11 130 mm 980–11 130 mm |
Längd | 2 120–3 520 mm 2 120–3 520 mm |
Höjd | 1 519–1 809 mm 1 519–1 809 mm |
Vikt | 991–2 238 kg 991–2 238 kg |