Vikt och mått
Höjd | 2 448–2 829 mm pakethöjd 2 448–2 829 mm pakethöjd |
Vikt | 926 kg 926 kg |
Längd | 5 808–6 336 mm paketlängd 5 808–6 336 mm paketlängd |
Bredd | 2 469 mm 2 469 mm |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Höjd | 2 448–2 829 mm pakethöjd 2 448–2 829 mm pakethöjd |
Vikt | 926 kg 926 kg |
Längd | 5 808–6 336 mm paketlängd 5 808–6 336 mm paketlängd |
Bredd | 2 469 mm 2 469 mm |