Vikt och mått
Vikt | 2 447 kg 2 447 kg |
Höjd | 1 779 mm 1 779 mm |
Längd | 3 988 mm 3 988 mm |
Bredd | 1 208 mm 1 208 mm |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Vikt | 2 447 kg 2 447 kg |
Höjd | 1 779 mm 1 779 mm |
Längd | 3 988 mm 3 988 mm |
Bredd | 1 208 mm 1 208 mm |