Vikt och mått
Längd | 1 972 mm–2 503 mm paketlängd 1 972 mm–2 503 mm paketlängd |
Bredd | 1 075 mm 1 075 mm |
Vikt | 80 kg–137 kg paketvikt 80 kg–137 kg paketvikt |
Höjd | 1 378–2 241 mm pakethöjd 1 378–2 241 mm pakethöjd |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Längd | 1 972 mm–2 503 mm paketlängd 1 972 mm–2 503 mm paketlängd |
Bredd | 1 075 mm 1 075 mm |
Vikt | 80 kg–137 kg paketvikt 80 kg–137 kg paketvikt |
Höjd | 1 378–2 241 mm pakethöjd 1 378–2 241 mm pakethöjd |