Vikt och mått
Höjd | 2 317 mm 2 317 mm |
Vikt | 5 071 kg 5 071 kg |
Längd | 4 930 mm 4 930 mm |
Bredd | 1 658 mm 1 658 mm |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Höjd | 2 317 mm 2 317 mm |
Vikt | 5 071 kg 5 071 kg |
Längd | 4 930 mm 4 930 mm |
Bredd | 1 658 mm 1 658 mm |