Vikt och mått
Längd | 1 863–3 511 mm 1 863–3 511 mm |
Höjd | 1 348–1 684 mm 1 348–1 684 mm |
Bredd | 899–1 325 mm 899–1 325 mm |
Vikt | 846–2 159 kg 846–2 159 kg |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Fabriksmonterade 30–220 kVA SA nivå 1 inkapslingar försedda med internt monterade ljuddämpare. Dessa har konstruerats för optimala prestanda i krävande omgivningar, för säkerhet och estetik
Längd | 1 863–3 511 mm 1 863–3 511 mm |
Höjd | 1 348–1 684 mm 1 348–1 684 mm |
Bredd | 899–1 325 mm 899–1 325 mm |
Vikt | 846–2 159 kg 846–2 159 kg |