стрелы для погрузочно-разгрузочных работ;

Стрелы для погрузочно-разгрузочных работ Стрела, 4121 мм (162 дюйма), Fusion™

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная нагрузка
19000 фунты
8616 кг
Длина в сложенном состоянии
99 дюймы
2521 мм
Длина в выдвинутом состоянии
162 дюймы
4121 мм

Обзор

Стрела, 4121 мм (162 дюйма), Fusion™

Характеристики продукции Стрела, 4121 мм (162 дюйма), Fusion™

Максимальная номинальная нагрузка 19000 фунты 8616 кг
Длина в сложенном состоянии 99 дюймы 2521 мм
Длина в выдвинутом состоянии 162 дюймы 4121 мм
Число положений регулировки 3 3
Длина между положениями регулировки 31 дюймы 787 мм
Масса 1319 фунты 598 кг

Узнайте результаты сравнения Стрела, 4121 мм (162 дюйма), Fusion™ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

стрелы для погрузочно-разгрузочных работ;

Фотографии

Фотографии

стрелы для погрузочно-разгрузочных работ;
Фотографии
Фотографии