стрелы для погрузочно-разгрузочных работ;

Стрелы для погрузочно-разгрузочных работ Стрела, 4585 мм (180 дюймов), Fusion™

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная нагрузка
19000 фунты
8616 кг
Длина в сложенном состоянии
120 дюймы
3061 мм
Длина в выдвинутом состоянии
187 дюймы
4762 мм

Обзор

Стрела, 4585 мм (180 дюймов), Fusion™

Характеристики продукции Стрела, 4585 мм (180 дюймов), Fusion™

Максимальная номинальная нагрузка 19000 фунты 8616 кг
Длина в сложенном состоянии 120 дюймы 3061 мм
Длина в выдвинутом состоянии 187 дюймы 4762 мм
Длина между положениями регулировки 12 дюймы 304.8 мм
Масса 1560 фунты 707 кг

Узнайте результаты сравнения Стрела, 4585 мм (180 дюймов), Fusion™ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

стрелы для погрузочно-разгрузочных работ;

Фотографии

Фотографии

стрелы для погрузочно-разгрузочных работ;
Фотографии
Фотографии