Prestaties
Cyclustijd - Open | 2.1 s 2.1 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.6 s 1.6 s |
Breekkracht - Primaire frees | 824 Sh Ton 7330 kN |
Breekkracht - Punt | 228 Sh Ton 2030 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 301 Sh Ton 2675 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat P300-serie primaire vergruizers zijn ontworpen voor toepassingen zoals het snijden, breken en pletten van betonconstructies tijdens sloopwerkzaamheden.
Cyclustijd - Open | 2.1 s 2.1 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.6 s 1.6 s |
Breekkracht - Primaire frees | 824 Sh Ton 7330 kN |
Breekkracht - Punt | 228 Sh Ton 2030 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 301 Sh Ton 2675 kN |
Circuit van kaak - Max. Oliedruk | 4786 psi 33000 kPa |
Circuit van kaak - Max. Oliestroom | 119 gal/min 450 L/min |
Draaicircuit - Max. Oliedruk | 2321 psi 16000 kPa |
Draaicircuit - Max. Oliestroom | 13 gal/min 50 L/min |
Diepte van de kaken | 42.7 in 1085 mm |
Snijlengte | 8.9 in 225 mm |
Kaakopening - Maximum | 64.4 in 1635 mm |
Kaakbreedte - vast | 32.3 in 820 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 20.5 in 520 mm |
Lengte | 112.8 in 2865 mm |
Hoogte | 99.2 in 2520 mm |
Breedte | 42.7 in 1085 mm |
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel | 13735 lb 6230 kg |
Graafmachine, minimaal | 65.000 kg (143,300 lb) 65.000 kg (143,300 lb) |
Graafmachine, maximaal | 95.000 kg (209,400 lb) 95.000 kg (209,400 lb) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Cat primaire vergruizer P365
Cat vergruizer P345 op Cat rechte giek 352
Cat vergruizer P345 sloopt gebouw
Cat vergruizer P332 sloopt bakstenen gebouw