Cat primaire vergruizer P345

Vergruizers voor primaire sloop P345 Vergruizer voor primaire sloop

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - Open
1.9 s
1.9 s
Cyclustijd - sluiten
1.4 s
1.4 s
Breekkracht - Primaire frees
664 Sh Ton
5905 kN

Overzicht

De Cat P300-serie primaire vergruizers zijn ontworpen voor toepassingen zoals het snijden, breken en pletten van betonconstructies tijdens sloopwerkzaamheden.

Productspecificaties voor P345 Vergruizer voor primaire sloop

Cyclustijd - Open 1.9 s 1.9 s
Cyclustijd - sluiten 1.4 s 1.4 s
Breekkracht - Primaire frees 664 Sh Ton 5905 kN
Breekkracht - Punt 192 Sh Ton 1710 kN
Breekkracht - Primaire tand 268 Sh Ton 2385 kN
Circuit van kaak - Max. Oliedruk 4786 psi 33000 kPa
Circuit van kaak - Max. Oliestroom 95 gal/min 360 L/min
Draaicircuit - Max. Oliedruk 2321 psi 16000 kPa
Draaicircuit - Max. Oliestroom 12 gal/min 45 L/min
Diepte van de kaken 35.8 in 910 mm
Snijlengte 8.9 in 225 mm
Kaakopening - Maximum 56.3 in 1430 mm
Kaakbreedte - vast 29.5 in 750 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 18.1 in 460 mm
Lengte 99.4 in 2525 mm
Hoogte 89.8 in 2280 mm
Breedte 38.6 in 980 mm
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel 10401 lb 4718 kg
Graafmachine, minimaal 45.000 kg (99,200 lb) 45.000 kg (99,200 lb)
Graafmachine, maximaal 68.000 kg (149,900 lb) 68.000 kg (149,900 lb)

Vergelijk P345 Vergruizer voor primaire sloop met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat primaire vergruizer P345

Cat vergruizer P345 op Cat rechte giek 352

Cat vergruizer P345 sloopt gebouw

Cat vergruizer P332 sloopt bakstenen gebouw

Cat primaire vergruizer P345
Cat vergruizer P345 op Cat rechte giek 352
Cat vergruizer P345 sloopt gebouw
Cat vergruizer P332 sloopt bakstenen gebouw