Prestaties
Cyclustijd - Open | 2.1 s 2.1 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.6 s 1.6 s |
Breekkracht - Primaire frees | 729 Sh Ton 6485 kN |
Breekkracht - Punt | 206 Sh Ton 1830 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 265 Sh Ton 2355 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat P200-serie secundaire vergruizers zijn ontworpen om het puin te verkleinen, een werkterrein op te ruimen en beton na het slopen van wapening te scheiden op maaiveldhoogte.
Cyclustijd - Open | 2.1 s 2.1 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.6 s 1.6 s |
Breekkracht - Primaire frees | 729 Sh Ton 6485 kN |
Breekkracht - Punt | 206 Sh Ton 1830 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 265 Sh Ton 2355 kN |
Circuit van kaak - Max. Oliedruk | 4786 psi 33000 kPa |
Circuit van kaak - Max. Oliestroom | 119 gal/min 450 L/min |
Diepte van de kaken | 42.1 in 1070 mm |
Snijlengte | 8.9 in 225 mm |
Kaakopening - Maximum | 58.9 in 1495 mm |
Kaakbreedte - vast | 30.9 in 785 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 18.1 in 460 mm |
Lengte | 133.5 in 3390 mm |
Hoogte | 80.9 in 2055 mm |
Breedte | 32.7 in 830 mm |
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel | 10836 lb 4915 kg |
Graafmachine, minimaal | 45.000 kg (99,200 lb) 45.000 kg (99,200 lb) |
Graafmachine, maximaal | 70.000 kg (154,300 lb) 70.000 kg (154,300 lb) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Cat secundaire vergruizer P245
Cat vergruizer P224 op Cat graafmachine
Cat secundaire vergruizer die stenen breekt