Prestaties
Cyclustijd - Open | 1.8 s 1.8 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.2 s 1.2 s |
Breekkracht - Primaire frees | 351 Sh Ton 3125 kN |
Breekkracht - Punt | 107 Sh Ton 955 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 192 Sh Ton 1710 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat P200-serie secundaire vergruizers zijn ontworpen om het puin te verkleinen, een werkterrein op te ruimen en beton na het slopen van wapening te scheiden op maaiveldhoogte.
Cyclustijd - Open | 1.8 s 1.8 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.2 s 1.2 s |
Breekkracht - Primaire frees | 351 Sh Ton 3125 kN |
Breekkracht - Punt | 107 Sh Ton 955 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 192 Sh Ton 1710 kN |
Circuit van kaak - Max. Oliedruk | 4786 psi 33000 kPa |
Circuit van kaak - Max. Oliestroom | 59 gal/min 225 L/min |
Diepte van de kaken | 30.3 in 770 mm |
Snijlengte | 5.9 in 150 mm |
Kaakopening - Maximum | 42.1 in 1070 mm |
Kaakbreedte - vast | 24.4 in 620 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 13.2 in 335 mm |
Lengte | 97 in 2465 mm |
Hoogte | 57.1 in 1450 mm |
Breedte | 24.4 in 620 mm |
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel | 4409 lb 2000 kg |
Graafmachine, minimaal | 18.000 kg (39,700 lb) 18.000 kg (39,700 lb) |
Graafmachine, maximaal | 25.000 kg (55,100 lb) 25.000 kg (55,100 lb) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Cat secundaire vergruizer P218
Cat vergruizer P224 op Cat graafmachine
Cat secundaire vergruizer die stenen breekt