Cat secundaire vergruizer P214

Vergruizer voor secundaire sloop Secundaire vergruizer P214

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - Open
1.6 s
1.6 s
Cyclustijd - sluiten
1 s
1 s
Breekkracht - Primaire frees
264 Sh Ton
2345 kN

Overzicht

De Cat P200-serie secundaire vergruizers zijn ontworpen om het puin te verkleinen, een werkterrein op te ruimen en beton na het slopen van wapening te scheiden op maaiveldhoogte.

Productspecificaties voor Secundaire vergruizer P214

Cyclustijd - Open 1.6 s 1.6 s
Cyclustijd - sluiten 1 s 1 s
Breekkracht - Primaire frees 264 Sh Ton 2345 kN
Breekkracht - Punt 74 Sh Ton 655 kN
Breekkracht - Primaire tand 148 Sh Ton 1320 kN
Circuit van kaak - Max. Oliedruk 4786 psi 33000 kPa
Circuit van kaak - Max. Oliestroom 40 gal/min 150 L/min
Diepte van de kaken 25.6 in 650 mm
Snijlengte 4.5 in 115 mm
Kaakopening - Maximum 34.8 in 885 mm
Kaakbreedte - vast 21.9 in 555 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 12.2 in 310 mm
Lengte 87 in 2210 mm
Hoogte 51.6 in 1310 mm
Breedte 21.9 in 555 mm
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel 3285 lb 1490 kg
Graafmachine, minimaal 14.000 kg (30,900 lb) 14.000 kg (30,900 lb)
Graafmachine, maximaal 19.000 kg (41,900 lb) 19.000 kg (41,900 lb)

Vergelijk Secundaire vergruizer P214 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat secundaire vergruizer P214

Cat vergruizer P224 op Cat graafmachine

Cat secundaire vergruizer die stenen breekt

Cat secundaire vergruizer P214
Cat vergruizer P224 op Cat graafmachine
Cat secundaire vergruizer die stenen breekt