H190 S

Performance hamers H190 S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Slagen per minuut
370 tot 530
370 tot 530
Minimaal bedrijfsgewicht
11440 lb
5200 kg
Nominaal debiet - Minimum
74 gal/min
280 L/min

Overzicht

Cat® Performance hamers H190 S zijn ontworpen voor productiviteit bij het breken van rotsen en het slopen van beton. Dankzij de krachtige hydrauliek en snelle toegang tot de onderhoudsruimten helpen de Cat Performance hamers H190 S de totale productiviteit te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen. Cat Performance hamers H190 S zijn een veelzijdige oplossing voor vele werkzaamheden, waaronder wegenbouw, sleuven graven en slopen.

Productspecificaties voor H190 S

Slagen per minuut 370 tot 530 370 tot 530
Minimaal bedrijfsgewicht 11440 lb 5200 kg
Nominaal debiet - Minimum 74 gal/min 280 L/min
Nominaal debiet - Maximum 101 gal/min 380 L/min
Minimale bedrijfsdruk 2320 psi 16000 kPa
Maximale bedrijfsdruk 2465 psi 17000 kPa
Asdiameter gereedschap 7.5 in 190 mm
Minimaal gewicht van houder 94798 lb 43 t
Maximaal gewicht van houder 176368 lb 80 t

Vergelijk H190 S met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

H190 S

Cat H215 S Performance hamer op graafmachine

Cat Performance hamer die rotsen breekt

Cat H215 S Performance hamer

H190 S
Cat H215 S Performance hamer op graafmachine
Cat Performance hamer die rotsen breekt
Cat H215 S Performance hamer