H215 S

Performance hamers H215 S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Slagen per minuut
290 tot 510
290 tot 510
Minimaal bedrijfsgewicht
16280 lb
7400 kg
Nominaal debiet - Minimum
95 gal/min
360 L/min

Overzicht

Cat® Performance hamers H215 S zijn ontworpen voor productiviteit bij het breken van rotsen en het slopen van beton. Dankzij de krachtige hydrauliek en snelle toegang tot de onderhoudsruimten helpen de Cat Performance hamers H215 S de totale productiviteit te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen. Cat Performance hamers H215 S zijn een veelzijdige oplossing voor vele werkzaamheden, waaronder wegenbouw, sleuven graven en slopen.

Productspecificaties voor H215 S

Slagen per minuut 290 tot 510 290 tot 510
Minimaal bedrijfsgewicht 16280 lb 7400 kg
Nominaal debiet - Minimum 95 gal/min 360 L/min
Nominaal debiet - Maximum 119 gal/min 450 L/min
Minimale bedrijfsdruk 2465 psi 17000 kPa
Maximale bedrijfsdruk 2610 psi 18000 kPa
Asdiameter gereedschap 8.5 in 215 mm
Minimaal gewicht van houder 143299 lb 65 t
Maximaal gewicht van houder 264552 lb 120 t

Vergelijk H215 S met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

H215 S

Cat H215 S Performance hamer op graafmachine

Cat Performance hamer die rotsen breekt

Cat H215 S Performance hamer

H215 S
Cat H215 S Performance hamer op graafmachine
Cat Performance hamer die rotsen breekt
Cat H215 S Performance hamer