Photo en studio

Pinces hydrauliques sériePro 671 mm (26 in) 4 dents/2 griffes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
4/2
4/2
Hauteur en position rangée
26.4 in
671 mm
Largeur hors tout
17.7 in
449 mm

Aperçu

Les pinces hydrauliques de la série Pro (modèles Pro et Pro Plus) offrent le meilleur contrôle de la charge.

Spécifications produit pour 671 mm (26 in) 4 dents/2 griffes

Nombre de dents/pointes de fourche 4/2 4/2
Hauteur en position rangée 26.4 in 671 mm
Largeur hors tout 17.7 in 449 mm
Poids 354.9 lb 161 kg
Longueur 38.6 in 980 mm
Rotation 165 degrés 165 degrés
Espacement des griffes 10 in 254 mm
Épaisseur de pointe 0.8 in 20 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 671 mm (26 in) 4 dents/2 griffes se compare aux produits fréquemment comparés.