Pince Pro Plus

Pinces hydrauliques sériePro Pince Pro Plus 5 dents 1 138 mm (45 in) : 533-0885

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
5
5
Hauteur en position rangée
33.7 in
855 mm
Largeur hors tout
44.8 in
1138 mm

Aperçu

Les pinces Pro Plus Cat® sont un complément idéal pour renforcer la polyvalence de vos machines Cat. Chacune d'entre elles est conçue pour votre combinaison de pelle hydraulique et de godet, afin que vous puissiez lever des charges plus importantes et plus volumineuses sans compromettre le rendement énergétique. Nous les avons conçues pour supporter des matériaux plus durs afin de répondre à vos besoins quotidiens.

Spécifications produit pour Pince Pro Plus 5 dents 1 138 mm (45 in) : 533-0885

Nombre de dents/pointes de fourche 5 5
Hauteur en position rangée 33.7 in 855 mm
Largeur hors tout 44.8 in 1138 mm
Poids 2703 lb 1226 kg
Longueur 67.2 in 1707 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Pince Pro Plus 5 dents 1 138 mm (45 in) : 533-0885 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince Pro Plus

Pince Pro Series à l'œuvre

Pince Pro Series à l'œuvre

Pince Pro Series à l'œuvre

Pince Pro Plus
Pince Pro Series à l'œuvre
Pince Pro Series à l'œuvre
Pince Pro Series à l'œuvre

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie