Pince utilitaire

Pinces utilitaires Pince utilitaire 2 dents 355 mm (14 in) : 450-7021

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur en position rangée
19.3 in
490 mm
Largeur hors tout
12.6 in
320 mm
Poids
705.5 lb
320 kg

Aperçu

Les pinces utilitaires Cat® sont un complément idéal pour renforcer la polyvalence de vos machines Cat. Conçues pour des combinaisons spécifiques de pelles hydrauliques et de godets, elles vous permettent de charger plus de matériaux sans compromettre le rendement énergétique. Elles ont été conçues comme solution abordable pour manier des matériaux volumineux chaque fois que vous en avez besoin.

Spécifications produit pour Pince utilitaire 2 dents 355 mm (14 in) : 450-7021

Hauteur en position rangée 19.3 in 490 mm
Largeur hors tout 12.6 in 320 mm
Poids 705.5 lb 320 kg
Longueur 53.4 in 1355 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui

Découvrez comment Pince utilitaire 2 dents 355 mm (14 in) : 450-7021 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince utilitaire

Pince utilitaire à l'œuvre

Pince utilitaire à l'œuvre

Pince utilitaire à l'œuvre

Pince utilitaire
Pince utilitaire à l'œuvre
Pince utilitaire à l'œuvre
Pince utilitaire à l'œuvre

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie