Pince utilitaire

Pinces utilitaires Pince utilitaire 2 dents 600 mm (24 in) : 450-7025

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur en position rangée
18.6 in
472 mm
Largeur hors tout
16 in
406 mm
Poids
871 lb
395 kg

Aperçu

Les pinces utilitaires Cat® sont un complément idéal pour renforcer la polyvalence de vos machines Cat. Conçues pour des combinaisons spécifiques de pelles hydrauliques et de godets, elles vous permettent de charger plus de matériaux sans compromettre le rendement énergétique. Elles ont été conçues comme solution abordable pour manier des matériaux volumineux chaque fois que vous en avez besoin.

Spécifications produit pour Pince utilitaire 2 dents 600 mm (24 in) : 450-7025

Hauteur en position rangée 18.6 in 472 mm
Largeur hors tout 16 in 406 mm
Poids 871 lb 395 kg
Longueur 67.9 in 1725 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Pince utilitaire 2 dents 600 mm (24 in) : 450-7025 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince utilitaire

Pince utilitaire à l'œuvre

Pince utilitaire à l'œuvre

Pince utilitaire à l'œuvre

Pince utilitaire
Pince utilitaire à l'œuvre
Pince utilitaire à l'œuvre
Pince utilitaire à l'œuvre

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie