Photo en studio

Dents de pince Type de griffe de pince B1 à 2 dents

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
2 dents/2 griffes
2 dents/2 griffes
Largeur
14.3 in
363 mm
Longueur hors tout
24.8 in
629 mm

Aperçu

Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.

Spécifications produit pour Type de griffe de pince B1 à 2 dents

Nombre de dents/pointes de fourche 2 dents/2 griffes 2 dents/2 griffes
Largeur 14.3 in 363 mm
Longueur hors tout 24.8 in 629 mm
Hauteur hors tout 7.7 in 195 mm
Espacement des griffes 19 in 483 mm
Épaisseur de pointe 1 in 25 mm
Poids 83.3 lb 37.8 kg
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince B1 B1

Découvrez comment Type de griffe de pince B1 à 2 dents se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit