Pince à maillon rigide

Pinces à maillon rigide Pince à maillon rigide 4 dents 595 mm (23 in) : 589-8381

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
4
4
Hauteur en position rangée
19.5 in
494 mm
Largeur hors tout
23 in
595 mm

Aperçu

Les pinces à maillon rigide Cat® sont un complément idéal pour renforcer la polyvalence de vos machines Cat. Conçues pour des combinaisons spécifiques de pelles hydrauliques et de godets, elles vous permettent de charger plus de matériaux sans compromettre le rendement énergétique. Nous les avons conçues pour accroître les capacités de votre machine, afin qu'elles supportent les matériaux plus grands et plus volumineux.

Spécifications produit pour Pince à maillon rigide 4 dents 595 mm (23 in) : 589-8381

Nombre de dents/pointes de fourche 4 4
Hauteur en position rangée 19.5 in 494 mm
Largeur hors tout 23 in 595 mm
Poids 642 lb 291 kg
Longueur 58.6 in 1487 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment Pince à maillon rigide 4 dents 595 mm (23 in) : 589-8381 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince à maillon rigide

Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Pince à maillon rigide
Les pinces à maillon rigide à l'œuvre
Les pinces à maillon rigide à l'œuvre
Les pinces à maillon rigide à l'œuvre

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie