Photo en studio

Pinces utilitaires 454 mm (18 in) 0 dent/0 griffe

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Longueur
21.9 in
555 mm
Hauteur en position rangée
17.6 in
447 mm
Largeur hors tout
17.9 in
454 mm

Aperçu

Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.

Spécifications produit pour 454 mm (18 in) 0 dent/0 griffe

Longueur 21.9 in 555 mm
Hauteur en position rangée 17.6 in 447 mm
Largeur hors tout 17.9 in 454 mm
Poids 240.3 lb 109 kg
Rotation 102 degrés 102 degrés
Pointes de fourche incluses Non Non
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 450 Chargeuses-pelleteuses 450
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 454 mm (18 in) 0 dent/0 griffe se compare aux produits fréquemment comparés.