Photo en studio

Dents de pince 2 dents - Type griffes de pince A6

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
5 dents/2 griffes
5 dents/2 griffes
Largeur
14.3 in
363 mm
Longueur hors tout
43.8 in
1112 mm

Aperçu

Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.

Spécifications produit pour 2 dents - Type griffes de pince A6

Nombre de dents/pointes de fourche 5 dents/2 griffes 5 dents/2 griffes
Largeur 14.3 in 363 mm
Longueur hors tout 43.8 in 1112 mm
Hauteur hors tout 7.7 in 195 mm
Espacement des griffes 7.7 in 196 mm
Épaisseur de pointe 1 in 25 mm
Poids 124.8 lb 56.6 kg
Catégorie de machine BHL 415-444 BHL 415-444
Type de griffe de pince A6 A6

Découvrez comment 2 dents - Type griffes de pince A6 se compare aux produits fréquemment comparés.