Photo en studio

Pinces utilitaires 346 mm (14 in) 5 dents/2 griffes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Longueur
29.1 in
738 mm
Hauteur en position rangée
14.1 in
357 mm
Largeur hors tout
13.6 in
346 mm

Aperçu

Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.

Spécifications produit pour 346 mm (14 in) 5 dents/2 griffes

Longueur 29.1 in 738 mm
Hauteur en position rangée 14.1 in 357 mm
Largeur hors tout 13.6 in 346 mm
Poids 145.5 lb 66 kg
Rotation 133 degrés 133 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche 5/2 5/2
Espacement des griffes 9.9 in 251 mm
Épaisseur de pointe 0.6 in 16 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 302.5C Minipelles hydrauliques 302.5C
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 346 mm (14 in) 5 dents/2 griffes se compare aux produits fréquemment comparés.