Photo en studio

Dents de pince Type de griffe de pince A1 à 2 dents

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
2 dents/2 griffes
2 dents/2 griffes
Largeur
14.3 in
363 mm
Longueur hors tout
24.8 in
630 mm

Aperçu

Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.

Spécifications produit pour Type de griffe de pince A1 à 2 dents

Nombre de dents/pointes de fourche 2 dents/2 griffes 2 dents/2 griffes
Largeur 14.3 in 363 mm
Longueur hors tout 24.8 in 630 mm
Hauteur hors tout 7.7 in 195 mm
Espacement des griffes 15.5 in 394 mm
Épaisseur de pointe 1 in 25 mm
Poids 77.4 lb 35.09 kg
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444 Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince A1 A1

Découvrez comment Type de griffe de pince A1 à 2 dents se compare aux produits fréquemment comparés.