Nombre de dents/pointes de fourche | 5 dents/2 griffes 5 dents/2 griffes |
Largeur | 14.3 in 363 mm |
Longueur hors tout | 38.6 in 981 mm |
Hauteur hors tout | 8.3 in 210 mm |
Espacement des griffes | 19 in 483 mm |
Épaisseur de pointe | 1 in 25 mm |
Poids | 147.2 lb 66.76 kg |
Catégorie de machine | Chargeuses-pelleteuses 415-444/450 Chargeuses-pelleteuses 415-444/450 |
Type de griffe de pince | B5 B5 |