Pince Pro

Pinces hydrauliques sériePro Pince Pro 4 dents 741 mm (29 in) : 418-0496

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
4
4
Hauteur en position rangée
36.5 in
928 mm
Largeur hors tout
29.2 in
741 mm

Aperçu

Les pinces Pro Cat® sont un complément idéal pour booster la polyvalence de vos machines Cat. Chacune d'entre elles est conçue pour votre combinaison de pelle hydraulique et de godet, afin que vous puissiez lever des charges plus importantes et plus volumineuses sans compromettre le rendement énergétique. Elles ont été conçues comme solution durable pour la manutention quotidienne.

Spécifications produit pour Pince Pro 4 dents 741 mm (29 in) : 418-0496

Nombre de dents/pointes de fourche 4 4
Hauteur en position rangée 36.5 in 928 mm
Largeur hors tout 29.2 in 741 mm
Poids 1596 lb 724 kg
Longueur 74.7 in 1897 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Type d'interface Accouplement par axes Accouplement par axes

Découvrez comment Pince Pro 4 dents 741 mm (29 in) : 418-0496 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pince Pro

Pince Pro Series à l'œuvre

Pince Pro Series à l'œuvre

Pince Pro Series à l'œuvre

Pince Pro
Pince Pro Series à l'œuvre
Pince Pro Series à l'œuvre
Pince Pro Series à l'œuvre

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie