Photo en studio

Dents de pince Type de griffe de pince B3 à 4 dents

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
4 dents/2 griffes
4 dents/2 griffes
Largeur
14.3 in
363 mm
Longueur hors tout
31.4 in
797 mm

Aperçu

Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.

Spécifications produit pour Type de griffe de pince B3 à 4 dents

Nombre de dents/pointes de fourche 4 dents/2 griffes 4 dents/2 griffes
Largeur 14.3 in 363 mm
Longueur hors tout 31.4 in 797 mm
Hauteur hors tout 8.3 in 210 mm
Espacement des griffes 19 in 483 mm
Épaisseur de pointe 1 in 25 mm
Poids 128.7 lb 58.36 kg
Catégorie de machine Chargeuses-pelleteuses 415-444/450 Chargeuses-pelleteuses 415-444/450
Type de griffe de pince B3 B3

Découvrez comment Type de griffe de pince B3 à 4 dents se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit