Pince Pro Plus

Pinces hydrauliques sériePro Pince Pro Plus 4 dents de 875 mm (34 in) : 533-0906

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
4
4
Hauteur en position rangée
34.7 in
881 mm
Largeur hors tout
34.4 in
875 mm

Aperçu

Les pinces Pro Plus Cat® sont le complément idéal pour renforcer la polyvalence de vos machines Cat. Chaque pince est conçue pour votre combinaison de pelle hydraulique et de godet afin que vous puissiez lever des charges plus importantes et plus volumineuses sans compromettre le rendement énergétique. Nous les avons construites de façon à manipuler davantage de matériaux difficiles pour répondre à vos besoins quotidiens.

Spécifications produit pour Pince Pro Plus 4 dents de 875 mm (34 in) : 533-0906

Nombre de dents/pointes de fourche 4 4
Hauteur en position rangée 34.7 in 881 mm
Largeur hors tout 34.4 in 875 mm
Poids 2590 lb 1175 kg
Longueur 70 in 1779 mm
Rotation Associez la rotation du godet de 100 % Associez la rotation du godet de 100 %
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Pelles hydrauliques 30 à 40 tonnes Pelles hydrauliques 30 à 40 tonnes
Type d'interface Accouplement par axes Accouplement par axes

Découvrez comment Pince Pro Plus 4 dents de 875 mm (34 in) : 533-0906 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Pince Pro Plus

Pince série Pro au travail

Pince série Pro au travail

Pro Plus

Pince Pro Plus
Pince série Pro au travail
Pince série Pro au travail
Pro Plus