Clasificación de potencia
Potencia máxima | 129.4 hp 96.5 kW |
Velocidad nominal | 2.200 rpm 2.200 rpm |
Potencia mínima | 129.4 hp 96.5 kW |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La Unidad de Potencia Industrial Cat?� C4.4 se ofrece en índices que van desde 96,5 bkW (129,4 bhp) a 2.200 rpm. Estos índices cumplen con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat?� es un paquete de potencia completo que incluye un radiador, un volante, un alternador y el cableado del alternador completamente preensamblados para una instalación rápida y sencilla en una variedad de aplicaciones de OEM, clientes y empaquetadores. Estas unidades con un consumo eficiente de combustible están listas para usarse en aplicaciones de riego, industriales, mineras y otras aplicaciones de bombeo.
Potencia máxima | 129.4 hp 96.5 kW |
Velocidad nominal | 2.200 rpm 2.200 rpm |
Potencia mínima | 129.4 hp 96.5 kW |
Emisiones | Stage III fuera de carretera de China, MAR-1 de Brasil, Stage IIIA ECE R96 de la Unión Europea Stage III fuera de carretera de China, MAR-1 de Brasil, Stage IIIA ECE R96 de la Unión Europea |
Configuración del motor | Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 268.5 pulg³ 4.4 L |
Relación de compresión | 16.2:1 16.2:1 |
Aspiración | Posenfriamiento turboalimentado (TA) Posenfriamiento turboalimentado (TA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 53.5 pulg 1358 mm |
Ancho | 29.5 pulg 749 mm |
Altura | 37.9 pulg 963 mm |
Peso | 1146 lb 520 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Unidades de potencia industriales LRC C4.4: menos reguladas y no reguladas