Clasificación de potencia
Potencia máxima | 536 hp 400 kW |
Velocidad nominal | 1800-2100 1800-2100 |
Potencia mínima | 385 hp 287 kW |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La configuración de la IPU (Industrial Power Unit, Unidad de Potencia Industrial) Cat?� C13 no solo otorga la flexibilidad y las opciones que se encuentran en un motor industrial estándar, sino que también viene equipada con filtro de aire y montaje, un sistema de enfriamiento integrado con tuberías de aire y refrigerante, y un mazo de cables completo con un ECM (Electronic Control Module, Módulo de Control Electrónico) montado en el motor. La IPU cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN R96 Stage IIIA, y las normas de rendimiento UN R120 para la medición de la potencia neta y el consumo específico de combustible y, además, permite una instalación más fácil y rápida, por lo que el cliente puede dedicar menos tiempo a preocuparse por la integración y más tiempo a hacer el trabajo que importa.
Potencia máxima | 536 hp 400 kW |
Velocidad nominal | 1800-2100 1800-2100 |
Potencia mínima | 385 hp 287 kW |
Emisiones | MAR-1 de Brasil, UN R96 Stage IIIA, Tier 3 de la EPA de EE.UU. MAR-1 de Brasil, UN R96 Stage IIIA, Tier 3 de la EPA de EE.UU. |
Configuración del motor | Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
Calibre | 5.1 pulg 130 mm |
Carrera | 6.2 pulg 157 mm |
Cilindrada | 763 pulg³ 12.5 L |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Posenfriamiento turboalimentado (TA) Posenfriamiento turboalimentado (TA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 92 pulg 2328 mm |
Ancho | 50 pulg 1271 mm |
Altura | 71 pulg 1816 mm |
Peso | 3730 lb 1692 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSUnidades de potencia industriales LRC C13: menos reguladas y no reguladas