Clasificación de potencia
Potencia máxima | 142 hp 106 kW |
Par máximo | 417 lb-pie a 1.500 rpm 566 Nm a 1.500 rpm |
Velocidad nominal | 2.000-2.400 rpm 2.000-2.400 rpm |
Potencia mínima | 74 hp 55 kW |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
El Motor Diésel Industrial Cat® C3.6 equilibra tamaño compacto, fiabilidad y rendimiento. Este motor se ofrece con clasificaciones de hasta 106 kW (142 HP) a 2.200 rpm. El C3.6 está diseñado para satisfacer las necesidades de muchas industrias y aplicaciones, como tractores agrícolas, equipos de perforación/taladros, compactadores/rodillos, compresores, equipos forestales, equipos de manipulación de materiales, equipos de minería, equipos de movimiento de tierras, cosechadoras de fruta y más.
Potencia máxima | 142 hp 106 kW |
Par máximo | 417 lb-pie a 1.500 rpm 566 Nm a 1.500 rpm |
Velocidad nominal | 2.000-2.400 rpm 2.000-2.400 rpm |
Potencia mínima | 74 hp 55 kW |
Emisiones | Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea y Japón 2014 Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea y Japón 2014 |
Cantidad de cilindros | 4 4 |
Cilindrada | 220.9 pulg³ 3.6 L |
Aspiración | Posenfriamiento turbocomprimido (TA) Posenfriamiento turbocomprimido (TA) |
Calibre | 3.86 pulg 98 mm |
Carrera | 4.72 pulg 120 mm |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Postratamiento | DOC+DPF o DOC+DPF+SCR DOC+DPF o DOC+DPF+SCR |
Capacidad total de aceite lubricante | 3.06 gal (EE.UU.) 11.6 L |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Sistema de enfriamiento | Líquido Líquido |
Longitud | 26.3 pulg 667 mm |
Ancho | 22.2 pulg 564 mm |
Altura | 31 pulg 787 mm |
Peso seco | 840 lb 381 kg |
Peso húmedo | 928 lb 421 kg |
Nota 1 | *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS