Clasificación de potencia
Potencia máxima | 630 hp 470 kW |
Velocidad nominal | 1800-2100 1800-2100 |
Potencia mínima | 575 hp 429 kW |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La Unidad de Potencia Industrial Cat?� C18 se ofrece en índices que van desde 429 a 470 kW (575-630 hp) a 1.800-2.100 rpm. Estos índices cumplen con las normas de emisiones equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat?� es un paquete de potencia completo que incluye un radiador, un volante, un alternador y el cableado del alternador completamente preensamblados para una instalación rápida y sencilla en una variedad de aplicaciones de OEM, clientes y empaquetadores. Estas unidades con un consumo eficiente de combustible están listas para usarse en aplicaciones de riego, industriales, mineras y otras aplicaciones de bombeo.
Potencia máxima | 630 hp 470 kW |
Velocidad nominal | 1800-2100 1800-2100 |
Potencia mínima | 575 hp 429 kW |
Emisiones | Equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea o no certificados. Equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea o no certificados. |
Configuración del motor | Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Carrera | 7.2 pulg 183 mm |
Cilindrada | 1104.5 pulg³ 18.1 L |
Relación de compresión | 16.3:1 16.3:1 |
Aspiración | Posenfriamiento turboalimentado (TA) Posenfriamiento turboalimentado (TA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 54.6 pulg 1388 mm |
Ancho | 36.3 pulg 921 mm |
Altura | 48.9 pulg 1243 mm |
Peso | 4844 lb 2197 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSUnidades de potencia industriales LRC C18: menos reguladas y no reguladas