Unidades de potencia industriales C15: altamente reguladas

Unidades de potencia industrial diésel C15

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia máxima
580 hp
433 kW
Par máximo
1958 lb-pie a 1.400 rpm
2655 Nm a 1.400 rpm
Emisiones
Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier 4 final) Stage V de Corea, IV de China para aplicaciones fuera de carretera
Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier 4 final) Stage V de Corea, IV de China para aplicaciones fuera de carretera

Descripción General

El Motor Diésel Industrial Cat?� C15 se ofrece con índices que van desde 354 a 433 kW (475-580 hp) a 1.800-2.100 rpm. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat?� es un paquete de potencia completo que incluye un radiador, un volante, un alternador y el cableado del alternador completamente preensamblados para una instalación rápida y sencilla en una variedad de aplicaciones de OEM, clientes y empaquetadores. Estas unidades con un consumo eficiente de combustible están listas para usarse en aplicaciones de riego, industriales, mineras y otras aplicaciones de bombeo.

Especificaciones del producto para C15

Potencia máxima 580 hp 433 kW
Par máximo 1958 lb-pie a 1.400 rpm 2655 Nm a 1.400 rpm
Velocidad nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potencia mínima 475 hp 354 kW
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier 4 final) Stage V de Corea, IV de China para aplicaciones fuera de carretera Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier 4 final) Stage V de Corea, IV de China para aplicaciones fuera de carretera
Configuración del motor Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.7 pulg 171 mm
Cilindrada 927.6 pulg³ 15.2 L
Relación de compresión 17.0:1 17.0:1
Aspiración Posenfriamiento turboalimentado (TA) Posenfriamiento turboalimentado (TA)
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento DOC +DPF+SCR DOC +DPF+SCR
Longitud 98 pulg 2488 mm
Ancho 48.4 pulg 1229 mm
Altura 79 pulg 2006 mm
Peso 5842 lb 2650 kg
Ancho 43.8 pulg 1112 mm
Altura 25.8 pulg 654 mm
Peso 591 lb 268 kg
Diámetro 14 pulg 356 mm
Longitud 33.6 pulg 854 mm
Ancho 11.3 pulg 287 mm
Altura 21.7 pulg 551 mm
Peso 42.8 lb 19.4 kg
Capacidad de volumen 51.1 qt (EE.UU.) 48.4 L

C15 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresión
  • Posenfriamiento aire a aire
  • Sistema turbocargado de montaje intermedio con configuraciones de escape delantero y trasero (Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE, Japón 2014 [Tier 4 final], Stage V de Corea, Stage IV de China para aplicaciones fuera de carretera)

Sistema de control

  • Sistema de control electrónico
  • Mazo de cables sobre la espuma
  • Compensación automática por altitud
  • Potencia compensada por la temperatura del combustible
  • Características de software configurables
  • Transmisión y control del sistema monitor del motor SAE J1939
  • Unidad de control electrónico integrado (ECU)
  • Control remoto del ventilador

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y cajas, toma vertical
  • Bomba de agua centrífuga
  • La guía sobre el diseño del sistema de enfriamiento se encuentra disponible por medio de su distribuidor para garantizar la confiabilidad del equipo.

Volante y caja del volante

  • Opción de la caja del volante SAE No. 0 o SAE No. 1
  • Toma de fuerza SAE No. 1 disponible con impulsores de toma de fuerzas SAE A, SAE B o SAE C opcionales. La potencia del motor también se puede tomar de la parte delantera del motor con accesorios opcionales (Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 [Tier 4 final] Stage V de Corea, IV de China para aplicaciones fuera de carretera).

Sistema de combustible

  • Inyección MEUI
  • Filtro de combustible primario
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Cebado electrónico de combustible

Sistema de lubricación

  • Sistema de ventilación abierta de cárter
  • Enfriador de aceite
  • Tubo de llenado de aceite
  • Filtro de aceite de lubricación
  • Varilla de medición del aceite
  • Bomba de aceite impulsada por engranajes
  • Elección de sumideros frontales, traseros o centrales.
  • Sistema de ventilación abierta de cárter con eliminación de gases (sistema de filtro OCV opcional) (Tier 4 final, Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 [Tier 4 final], Stage V de Corea, IV de China para aplicaciones fuera de carretera)

Toma de fuerza (PTO)

  • Impulsores de la toma de fuerza (PTO) SAE A, SAE B o SAE C. La potencia del motor también se puede tomar de la parte delantera del motor en algunas aplicaciones.

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a pedido

Equipo de control de emisiones limpias o postratamiento Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU., Stage IIIB de la Unión Europea

  • Sistema de Recuperación CAT
  • Módulo de emisiones limpias (CEM) compuesto por el filtro de partículas diésel (DPF) y el catalizador de oxidación para combustible diésel (DOC)
  • Sistema de reducción de NOx (NRS)
  • Kit de conexión de tubería flexible con codos giratorios de 90° para acoplar a la admisión del sistema de recuperación Cat.
  • Disponible en los sistemas de 12 V y 24 V

Equipo de control de emisiones limpias o postratamiento Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage IV de la Unión Europea.

  • Sistema de Recuperación CAT
  • Módulo de emisiones limpias (CEM) compuesto por el filtro de partículas diésel (DPF) y el catalizador de oxidación para combustible diésel (DOC)
  • Unidad de control electrónico postratamiento (ECU)
  • Sistema de reducción de NOx (NRS)
  • Unidad de control electrónico de la bomba (PETU)
  • Reducción catalítica selectiva (SCR)
  • Disponible en los sistemas de 12 V y 24 V.

Vea cómo C15 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Unidades de potencia industriales C15: altamente reguladas

Explorar las ofertas vigentes para  C15

Ver más ofertas