Unidades de potencia diésel industriales Tier 4, Stage V de la UE, C4.4: altamente reguladas

Unidades de potencia industrial diésel C4.4

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia máxima
188 hp
140 kW
Par máximo
601 lb-pie a 1.400 rpm
815 Nm a 1.400 rpm
Emisiones
Stage V de la Unión Europea, Tier 4 final de la EPA de EE.UU., 2014 de Japón (Tier 4 final)
Stage V de la Unión Europea, Tier 4 final de la EPA de EE.UU., 2014 de Japón (Tier 4 final)

Descripción general

El Motor C4.4 IPU es un motor de inyección directa de raíl común con un sistema de aire refrigerado por turbocompresor simple o doble. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea y Japón 2014 (Tier 4 final). Para una instalación fácil, los IPU proporcionan una montaje postratamiento, un sistema de enfriamiento integrado y un filtro de aire de admisión.

Especificaciones del producto para C4.4

Potencia máxima 188 hp 140 kW
Par máximo 601 lb-pie a 1.400 rpm 815 Nm a 1.400 rpm
Velocidad nominal 2.000 - 2.200 rpm 2.000 - 2.200 rpm
Potencia mínima 137 hp 102 kW
Emisiones Stage V de la Unión Europea, Tier 4 final de la EPA de EE.UU., 2014 de Japón (Tier 4 final) Stage V de la Unión Europea, Tier 4 final de la EPA de EE.UU., 2014 de Japón (Tier 4 final)
Configuración del motor Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L
Relación de compresión 16.0:2 16.0:2
Aspiración Posenfriamiento turboalimentado (TA) o posenfriamiento turboalimentado doble (TTA) Posenfriamiento turboalimentado (TA) o posenfriamiento turboalimentado doble (TTA)
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento DOC +DPF+SCR DOC +DPF+SCR
Longitud 60.3 pulg 1532 mm
Ancho 34.2 pulg 869 mm
Altura 53.7 pulg 1364 mm
Peso 1559 lb 707 kg

C4.4 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire estándar

Sistema de control

  • El sistema de control electrónico completo, todos los conectores y mazos de cables son resistentes al agua y están diseñados para resistir entornos difíciles fuera de la carretera.
  • Las funciones flexibles y configurables del software y la barra colectora SAE J1939 CAN permiten máquinas altamente integradas.

Sistema de enfriamiento

  • Temperatura del tanque superior 108 °C (226 °F) como estándar para minimizar el tamaño del paquete de enfriamiento
  • Mezcla de agua y glicol 50/50
  • La guía sobre el diseño del sistema de enfriamiento se encuentra disponible por medio de su distribuidor para garantizar la confiabilidad del equipo.

Volante y caja del volante

  • Amplia variedad de interfaces de transmisión, incluidas las configuraciones SAE No. 2 y S.A.E No. 3

Sistema de combustible

  • Riel común electrónico de alta presión
  • Diseño de filtro innovador para garantizar máxima protección del motor

Sistema de lubricación

  • Varias opciones de sumideros para diferentes aplicaciones

Toma de fuerza

  • Bridas SAE A y SAE B del lado izquierdo. Brida SAE A adicional disponible en el lado izquierdo. La potencia del motor también se puede tomar de la parte delantera del motor en algunas aplicaciones. Los compresores equipados de fábrica también están disponibles.

Generalidades

  • Disponible con o sin un equilibrador
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a pedido

TIER 4 FINAL DE LA EPA DE EE.UU., POSTRATAMIENTO DE STAGE V DE LA UNIÓN EUROPEA, JAPÓN 2014 (TIER 4 FINAL)/EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES LIMPIAS

  • Catalizador de oxidación diésel (DOC), filtro de partículas diésel (DPF), sistema de reducción catalizadora selectiva (SCR)
  • No se requiere del servicio de cenizas
  • Regeneración pasiva

Vea cómo C4.4 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Unidades de potencia diésel industriales Tier 4, Stage V de la UE, C4.4: altamente reguladas

Unidades de potencia diésel industriales Tier 4, Stage V de la UE, C4.4: altamente reguladas

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C4.4

Ver más ofertas