Unidades de potencia industriales LRC C15: menos reguladas y no reguladas

Unidades de potencia industrial diésel C15

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia máxima
540 hp
403 kW
Emisiones
Equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea.
Equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea.
Velocidad nominal
1.800-2.100 rpm
1.800-2.100 rpm

Descripción general

El Motor Diésel Industrial Cat?� C15 se ofrece con índices que van desde 328 a 403 bkW (440-540 bhp) a 1.800-2.100 rpm. Estos índices cumplen con las normas de emisiones equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat?� es un paquete de potencia completo que incluye un radiador, un volante, un alternador y el cableado del alternador completamente preensamblados para una instalación rápida y sencilla en una variedad de aplicaciones de OEM, clientes y empaquetadores. Estas unidades con un consumo eficiente de combustible están listas para usarse en aplicaciones de riego, industriales, mineras y otras aplicaciones de bombeo.

Especificaciones del producto para C15

Potencia máxima 540 hp 403 kW
Velocidad nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potencia mínima 440 hp 328 kW
Emisiones Equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea. Equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea.
Configuración del motor Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.8 pulg 171.4 mm
Cilindrada 927.6 pulg³ 15.2 L
Relación de compresión 18.0:1 18.0:1
Aspiración Posenfriamiento turboalimentado (TA) Posenfriamiento turboalimentado (TA)
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 96.4 pulg 2448 mm
Ancho 51.8 pulg 1317 mm
Altura 103.5 pulg 2630 mm
Peso 4532 lb 2055 kg

C15 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresión
  • Posenfriamiento aire a aire

Sistema de control

  • Regulador electrónico, control de velocidad de la PTO
  • Clasificaciones programables
  • Compensación automática por altitud
  • Compensación de potencia por la temperatura del combustible
  • Ralentí bajo y alto programable y límite total del motor
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Transmisión y control del sistema monitor del motor SAE J1939
  • Unidad de control electrónico A4 ADEM™ (ECU)

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y cajas, toma vertical
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga
  • Toma de la bomba de agua

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco
  • Toma del escape opcional

Volante y caja del volante

  • Caja del volante SAE No. 1

Sistema de combustible

  • Inyección MEUI
  • Filtro de combustible secundario (2 micrón)
  • Tecnología ACERT™
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter
  • Enfriador de aceite
  • Tubo de llenado de aceite
  • Filtro de aceite de lubricación
  • Colector de aceite del sumidero delantero
  • Varilla de medición del aceite
  • Bomba de aceite impulsada por engranajes

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones
  • Cáncamos de levantamiento
  • Capacidad de arranque en frío hasta -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a pedido

Vea cómo C15 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Unidades de potencia industriales LRC C15: menos reguladas y no reguladas

Unidades de potencia industriales LRC C15: menos reguladas y no reguladas

Explorar las ofertas vigentes para  C15

Ver más ofertas