Unidades de potencia industriales LRC C4.4: menos reguladas y no reguladas

Unidades de potencia industrial diésel C4.4

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia máxima
108.6 hp
81 kW
Emisiones
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA
Velocidad nominal
2.200 rpm
2.200 rpm

Descripción general

La Unidad de Potencia Industrial Cat?� C4.4 se ofrece en índices que van desde 61 a 81 bkW (81,8-108,6 bhp) a 2.200 rpm. Estos índices cumplen con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat?� es un paquete de potencia completo que incluye un radiador, un volante, un alternador y el cableado del alternador completamente preensamblados para una instalación rápida y sencilla en una variedad de aplicaciones de OEM, clientes y empaquetadores. Estas unidades con un consumo eficiente de combustible están listas para usarse en aplicaciones de riego, industriales, mineras y otras aplicaciones de bombeo.

Especificaciones del producto para C4.4

Potencia máxima 108.6 hp 81 kW
Velocidad nominal 2.200 rpm 2.200 rpm
Potencia mínima 81.8 hp 61 kW
Emisiones UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Configuración del motor Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Turboalimentado (T) Turboalimentado (T)
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 49.6 pulg 1260 mm
Ancho 28.9 pulg 734 mm
Altura 38 pulg 964 mm
Peso 1025 lb 465 kg

C4.4 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire y turbocompresor montados

Sistema de control

  • Disponible en los sistemas de 12 V y 24 V
  • Motor de arranque (12 V o 24 V)

Sistema de enfriamiento

  • Ventilador (empujador o extractor)
  • Mando de ventilador
  • Radiador
  • Bomba de agua

Volante y caja del volante

  • Volante
  • Caja del volante SAE No. 3

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible

Sistema de lubricación

  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite de lubricación
  • Sincronización del relleno de la caja de aceite

Montajes

  • Soportes de montaje del motor

Toma de fuerza (PTO)

  • PTO delantero SAE A o SAE B (142/280 NM)

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a pedido

Vea cómo C4.4 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Unidades de potencia industriales LRC C4.4: menos reguladas y no reguladas

Unidades de potencia industriales LRC C4.4: menos reguladas y no reguladas

Explorar las ofertas vigentes para  C4.4

Ver más ofertas