Motores diésel LRC 3516: menos regulados y no regulados

Unidades de potencia industrial diésel Unidad de Potencia Industrial 3516C

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia máxima
2100 hp
1566 kW
Emisiones
Normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fuera de carretera (no certificado actualmente por la EPA de EE.UU.)
Normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fuera de carretera (no certificado actualmente por la EPA de EE.UU.)
Velocidad nominal
1.750 rpm
1.750 rpm

Descripción general

La Unidad de Potencia Industrial Cat® 3516C se ofrece a 1.566 bkW (2.100 bhp) a 1.750 rpm y es equivalente a Tier 2 para uso fuera de carretera de la EPA de EE.UU. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la Unidad de Potencia Industrial 3516C es un paquete de potencia completo que incluye un radiador, un volante, un alternador y el cableado del alternador completamente preensamblados para una instalación rápida y sencilla en una variedad de aplicaciones de OEM, clientes y empaquetadores. Estas unidades con un consumo eficiente de combustible están listas para usarse en aplicaciones de riego, industriales, mineras y otras aplicaciones de bombeo.

Especificaciones del producto para Unidad de Potencia Industrial 3516C

Potencia máxima 2100 hp 1566 kW
Velocidad nominal 1.750 rpm 1.750 rpm
Potencia mínima 2100 hp 1566 kW
Emisiones Normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fuera de carretera (no certificado actualmente por la EPA de EE.UU.) Normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fuera de carretera (no certificado actualmente por la EPA de EE.UU.)
Configuración del motor V-16 ciclo diésel de 4 tiempos V-16 ciclo diésel de 4 tiempos
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Cilindrada 4760 pulg³ 78 L
Relación de compresión 13.0:1 13.0:1
Aspiración Con turbocompresión y posenfriamiento Con turbocompresión y posenfriamiento
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 129 pulg 3278 mm
Ancho 60 pulg 1530 mm
Altura 81 pulg 2062 mm
Peso neto seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 17284 lb 7840 kg

Unidad de Potencia Industrial 3516C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo del posenfriador, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)
  • Filtro de aire. Trabajo regular, seco, tipo de panel con indicadores de servicio, turbocompresor, posenfriamiento del agua de las camisas.
  • Turbocompresor, montado en la parte trasera
  • Posenfriado del agua de las camisas

Sistema de control

  • Regulador derecho 3161 con sumidero de aceite sintético autónomo
  • Control de la relación de aire a combustible
  • Control de velocidad mecánico, sin control de par
  • Control del regulador
  • Bloqueo positivo

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco

Volante y caja del volante

  • Caja del volante SAE No. 00
  • Dientes del volante 183
  • Caja del volante SAE No. 00

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible, con indicadores de servicio, tipo de cartucho con servicio del lado derecho
  • Bomba de transferencia de combustible

Instrumentos

  • Panel de instrumentos, lado derecho
  • Indicador de presión del aceite de motor
  • Manómetro de combustible
  • Indicador diferencial del filtro de aceite
  • Indicador de temperatura del agua de las camisas
  • Medidor de servicio eléctrico
  • Tacómetro

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Tubo de llenado de aceite
  • Varilla de medición del aceite
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite, tipo cartucho con servicio del lado derecho
  • Colector de aceite poco profundo

Sistema de montaje

  • Rieles, montaje, longitud del motor, 254 mm (10 pulg), tipo industrial, canal en C

Toma de fuerza

  • Mando de accesorios, lado derecho superior
  • Caja delantera, de un solo lado

Sistema de protección

  • Caja de empalmes
  • Cierre manual, lado derecho
  • Protección de apagado de seguridad, energizado para apagar
  • Presión de aceite baja, ralentí bajo de 69 kPa (10 lb/pulg²), ralentí alto de 207 kPa (30 lb/pulg²)
  • Temperatura del agua
  • Exceso de velocidad
  • Solenoide del regulador 3161 energizado para apagar

Sistema de arranque

  • Interruptor de arranque

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones
  • Cáncamos de levantamiento
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a pedido

Vea cómo Unidad de Potencia Industrial 3516C se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Motores diésel LRC 3516: menos regulados y no regulados

Motores diésel LRC 3516: menos regulados y no regulados

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  Unidad de Potencia Industrial 3516C

Ver más ofertas