LRC 3054C

Motores diésel industriales 3054C

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia máxima
130 hp
97 kW
Par máximo
369 lb-pie a 1.400 rpm
500 Nm a 1.400 rpm
Emisiones
Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea
Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea

Descripción general

El Motor Diésel Industrial Cat?� 3054C se ofrece en índices que van desde 52 a 97 bkW (69,7-130 bhp) a 2.000-2.400 rpm. Estos índices cumplen con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea y están disponibles para otras áreas reguladas y no reguladas. Las industrias y aplicaciones impulsadas por los Motores 3054C incluyen: agricultura, ascensores aéreos, apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, astilladoras/trituradoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, trituradoras, equipos forestales, carretillas elevadoras, industria general, cosechadoras, unidades de potencia hidráulica, equipos de irrigación, cargadores/adelantadores, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, arrastradores de troncos, equipos agrícolas especiales, pulverizadores, zanjadoras, césped y jardinería y equipos de minería subterránea.

Especificaciones del producto para 3054C

Potencia máxima 130 hp 97 kW
Par máximo 369 lb-pie a 1.400 rpm 500 Nm a 1.400 rpm
Velocidad nominal 2.200-2.400 rpm 2.200-2.400 rpm
Potencia mínima 69.7 hp 52 kW
Emisiones Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea
Configuración del motor Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel de 4 cilindros en línea y 4 tiempos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 L
Relación de compresión 16.2:1 16.2:1
Aspiración Naturalmente aspirado (NA), Turboalimentado (T) y posenfriamiento turboalimentado (TA) Naturalmente aspirado (NA), Turboalimentado (T) y posenfriamiento turboalimentado (TA)
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 26.1 pulg 663 mm
Ancho 24.4 pulg 620 mm
Altura 31.9 pulg 810 mm
Peso neto seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 674.6 lb 306 kg

3054C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Múltiple de admisión con opción de admisiones.

Sistema de control

  • Alternador
  • Motor de arranque
  • Panel de control
  • Auxiliar de arranque con bujía

Sistema de enfriamiento

  • Temperatura del tanque superior 108 °C (226 °F) como estándar para minimizar el tamaño del paquete de enfriamiento
  • Mezcla de agua y glicol 50/50

Volante y caja del volante

  • Caja del volante SAE No. 3
  • Volante y anillos de arranque

Sistema de combustible

  • Posiciones de los filtros de combustible

Sistema de lubricación

  • Respiraderos y filtros del aceite lubricante
  • Posiciones de los filtros de aceite
  • Sumidero de aceite lubricante

Toma de fuerza

  • Toma de fuerza SAE B (PTO)

Generalidades

  • Caja de sincronización y auxiliares accionados por correa
  • Auxiliares accionados por correa
  • Montajes del motor
  • Medidores
  • Displays
  • Adaptación de la curva de par y potencia
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a pedido

Vea cómo 3054C se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

LRC 3054C

LRC 3054C

Explorar las ofertas vigentes para  3054C

Ver más ofertas