Clasificación de potencia
Potencia máxima | 630 hp 470 kW |
Par máximo | 2177 lb-pie a 1.300 rpm 2951 N·m a 1.300 rpm |
Velocidad nominal | 1.800 a 2.000 rpm 1.800 a 2.000 rpm |
Potencia mínima | 575 hp 429 kW |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La Unidad de Potencia Industrial Cat?� C18 se ofrece en índices que van desde 429 a 470 bkW (575-630 bhp) a 1.800-1.900 rpm. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat?� es un paquete de potencia completo que incluye un radiador, un volante, un alternador y el cableado del alternador completamente preensamblados para una instalación rápida y sencilla en una variedad de aplicaciones de OEM, clientes y empaquetadores. Estas unidades con un consumo eficiente de combustible están listas para usarse en aplicaciones de riego, industriales, mineras y otras aplicaciones de bombeo.
Potencia máxima | 630 hp 470 kW |
Par máximo | 2177 lb-pie a 1.300 rpm 2951 N·m a 1.300 rpm |
Velocidad nominal | 1.800 a 2.000 rpm 1.800 a 2.000 rpm |
Potencia mínima | 575 hp 429 kW |
Emisiones | Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE, Stage IV de China para uso fuera de carretera Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE, Stage IV de China para uso fuera de carretera |
Configuración del motor | Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Carrera | 7.2 pulg 183 mm |
Cilindrada | 1104.5 pulg³ 18.1 L |
Relación de compresión | 16.0:1 16.0:1 |
Aspiración | Posenfriamiento turboalimentado (TA) Posenfriamiento turboalimentado (TA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC +DPF+SCR DOC +DPF+SCR |
Longitud | 99.7 pulg 2532 mm |
Ancho | 48.9 pulg 1241 mm |
Altura | 79 pulg 2006 mm |
Peso | 5842 lb 2650 kg |
Ancho | 43.8 pulg 1112 mm |
Altura | 25.7 pulg 652 mm |
Peso | 591 lb 268 kg |
Diámetro | 13 pulg 330 mm |
Longitud | 33.6 pulg 854 mm |
Ancho | 11.3 pulg 287 mm |
Altura | 21.7 pulg 551 mm |
Peso | 42.8 lb 19.4 kg |
Capacidad de volumen | 51.1 qt (EE.UU.) 48.4 L |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSUnidades de potencia diésel industriales Tier 4 C18: altamente reguladas