Clasificación de potencia
Potencia máxima | 950 hp 709 kW |
Par máximo | 3211 lb-pie a 1.200 rpm 4354 N·m a 1.200 rpm |
Velocidad nominal | 1.800 rpm 1.800 rpm |
Potencia mínima | 800 hp 597 kW |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La Unidad de Potencia Industrial Cat?� C27 se ofrece en índices que van desde 597 a 783 bkW (800-1.050 bhp) a 1.800 rpm. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat?� es un paquete de potencia completo que incluye un radiador, un volante, un alternador y el cableado del alternador completamente preensamblados para una instalación rápida y sencilla en una variedad de aplicaciones de OEM, clientes y empaquetadores. Estas unidades con un consumo eficiente de combustible están listas para usarse en aplicaciones de riego, industriales, mineras y otras aplicaciones de bombeo.
Potencia máxima | 950 hp 709 kW |
Par máximo | 3211 lb-pie a 1.200 rpm 4354 N·m a 1.200 rpm |
Velocidad nominal | 1.800 rpm 1.800 rpm |
Potencia mínima | 800 hp 597 kW |
Emisiones | Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE |
Configuración del motor | V-12 ciclo diésel de 4 tiempos V-12 ciclo diésel de 4 tiempos |
Calibre | 5.7 pulg 137.2 mm |
Carrera | 6 pulg 152.4 mm |
Cilindrada | 1649.5 pulg³ 27 L |
Relación de compresión | 16.0:1 16.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado y posenfriamiento gemelos (TTA) Turboalimentado y posenfriamiento gemelos (TTA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC DOC |
Longitud | 99.7 pulg 2532 mm |
Ancho | 48.9 pulg 1241 mm |
Altura | 79 pulg 2006 mm |
Peso | 5842 lb 2650 kg |
Ancho | 43.8 pulg 1112 mm |
Altura | 25.7 pulg 652 mm |
Peso | 591 lb 268 kg |
Diámetro | 13 pulg 330 mm |
Longitud | 33.6 pulg 854 mm |
Ancho | 11.3 pulg 287 mm |
Altura | 21.7 pulg 551 mm |
Peso | 42.8 lb 19.4 kg |
Capacidad de volumen | 51.1 qt (EE.UU.) 48.4 L |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS