Clasificación de potencia
Potencia máxima | 302 hp 225 kW |
Par máximo | 940 lb-pie a 1.400 rpm 1274 Nm a 1.400 rpm |
Velocidad nominal | 1.800-2.200 rpm 1.800-2.200 rpm |
Potencia mínima | 202 hp 151 kW |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La Unidad de Potencia Industrial C7.1 Cat se ofrece en índices que van desde 151 a 225 kW (202-302 hp) a 1.800-2.200 rpm. Estas clasificaciones cumplen con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage IV de la Unión Europea y Japón 2014 (Tier 4 final). Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat?� es un paquete de potencia completo que incluye un radiador, un volante, un alternador y el cableado del alternador completamente preensamblados para una instalación rápida y sencilla en una variedad de aplicaciones de OEM, clientes y empaquetadores. Estas unidades con un consumo eficiente de combustible están listas para usarse en aplicaciones de riego, industriales, mineras y otras aplicaciones de bombeo.
Potencia máxima | 302 hp 225 kW |
Par máximo | 940 lb-pie a 1.400 rpm 1274 Nm a 1.400 rpm |
Velocidad nominal | 1.800-2.200 rpm 1.800-2.200 rpm |
Potencia mínima | 202 hp 151 kW |
Emisiones | Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier 4 final) Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier 4 final) |
Configuración del motor | Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos Diésel 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Carrera | 5.3 pulg 135 mm |
Cilindrada | 427.7 pulg³ 7.01 L |
Relación de compresión | 16.5:1 16.5:1 |
Aspiración | Serie de posenfriamiento turboalimentado (TTA) Serie de posenfriamiento turboalimentado (TTA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC +DPF+SCR DOC +DPF+SCR |
Longitud | 69.6 pulg 1769 mm |
Ancho | 36.1 pulg 916 mm |
Altura | 57.5 pulg 1461 mm |
Peso | 2204 lb 1000 kg |
Longitud | 30.4 pulg 771 mm |
Ancho | 31.2 pulg 793 mm |
Altura | 18.4 pulg 468 mm |
Peso | 198 lb 90 kg |
Diámetro | 13.3 pulg 338 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Unidades de potencia diésel industriales Tier 4 C7.1: altamente reguladas