Tenaza con eslabón rígido

Tenazas con eslabón rígido Tenaza con eslabón rígido de 5 dientes de 868 mm (34 in): 589-8389

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Número de dientes
5
5
Altura de almacenamiento
20.4 pulg
518 mm
Ancho total
34 pulg
868 mm

Descripción general

Las tenazas con eslabón rígido Cat® son el complemento ideal para agregarles versatilidad a las máquinas Cat. Diseñadas para combinaciones específicas de excavadora y cucharón, sirven para manipular más materiales sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas para mejorar las máquinas para que puedan manipular materiales más grandes y pesados.

Especificaciones del producto para Tenaza con eslabón rígido de 5 dientes de 868 mm (34 in): 589-8389

Número de dientes 5 5
Altura de almacenamiento 20.4 pulg 518 mm
Ancho total 34 pulg 868 mm
Peso 767 lb 348 kg
Longitud 58.6 pulg 1487 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Sujetapasador Sujetapasador

Vea cómo Tenaza con eslabón rígido de 5 dientes de 868 mm (34 in): 589-8389 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza con eslabón rígido

Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido

Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido

Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido

Tenaza con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido